BF09T4A024

Contattore quadripolare, corrente di impiego Ith (AC1) = 25A, bobina in AC 50/60Hz, 24VAC
  • Tipologia di prodotto: Contattori
  • Numero di poli: 4
  • Tipologia bobina: Bobina AC 50/60Hz
  • Tensione bobina [V]: 24
  • Corrente nominale Ith IEC (AC1) [A]: 25
  • Corrente e potenza nominale Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 9A / 4.2Kw
  • Potenza per comando motore secondo UL/CSA 480V [HP]: 5
  • Tipologia di montaggio: A vite / guida DIN 35mm
Codice di ordinazione BF09T4A024
Peso [g] 362
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 090X047X086
Volume [cm³] 363,78
Bar code [EAN13] 8013975161333
HS Code 85365080

51,75 € IVA esclusa