BF11500A110
- Tipologia di prodotto: Contattori
- Numero di poli: 3
- Tipologia bobina: Bobina AC 50/60Hz
- Tensione bobina [V]: 110
- Corrente nominale Ith IEC (AC1) [A]: 160
- Corrente e potenza nominale Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 115A / 55Kw
- Potenza per comando motore secondo UL/CSA 480V [HP]: 75
- Tipologia di montaggio: A vite / guida DIN 35mm
Codice di ordinazione | BF11500A110 |
---|---|
Peso [g] | 2196 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 173X082X145 |
Volume [cm³] | 2056 |
Bar code [EAN13] | 8013975238837 |
HS Code | 85365080 |