BF16000E024

Contattore tripolare, corrente di impiego Ie (AC3) = 160A, AC/DC bobina 24...60VAC - 20...60VDC
  • Tipologia di prodotto: Contattori
  • Numero di poli: 3
  • Tipologia bobina: Bobina AC/DC
  • Tensione bobina [V]: 24…60VAC / 20…60VDC
  • Corrente nominale Ith IEC (AC1) [A]: 250
  • Potenza per comando motore secondo UL/CSA 480V [HP]: 125
  • Tipologia di montaggio: A vite
Codice di ordinazione BF16000E024
Peso [g] 3436.9
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 235X187X187
Volume [cm³] 8217,715
Bar code [EAN13] 8013975300299
HS Code 85365080

773,9 € IVA esclusa