BF26T4A230

Contattore quadripolare, corrente di impiego Ith (AC1) = 45A, bobina in AC 50/60Hz, 230VAC
  • Tipologia di prodotto: Contattori
  • Numero di poli: 4
  • Tipologia bobina: Bobina AC 50/60Hz
  • Tensione bobina [V]: 230
  • Corrente nominale Ith IEC (AC1) [A]: 45
  • Corrente e potenza nominale Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 26A /13Kw
  • Potenza per comando motore secondo UL/CSA 480V [HP]: 15
  • Tipologia di montaggio: A vite / guida DIN 35mm
Codice di ordinazione BF26T4A230
Peso [g] 507
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 097X065X090
Volume [cm³] 567,45
Bar code [EAN13] 8013975161722
HS Code 85365080

114,76 € IVA esclusa