BF3200A400
- Tipologia di prodotto: Contattori
- Numero di poli: 3
- Tipologia bobina: Bobina AC 50/60Hz
- Tensione bobina [V]: 400
- Corrente nominale Ith IEC (AC1) [A]: 56
- Corrente e potenza nominale Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 32A / 16Kw
- Potenza per comando motore secondo UL/CSA 480V [HP]: 20
- Tipologia di montaggio: A vite / guida DIN 35mm
Codice di ordinazione | BF3200A400 |
---|---|
Peso [g] | 428 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 088X056X093 |
Volume [cm³] | 458,304 |
Bar code [EAN13] | 8013975161135 |
HS Code | 85365080 |