BF40000E230
- Tipologia di prodotto: Contattori
- Numero di poli: 3
- Tipologia bobina: Bobina AC/DC
- Tensione bobina [V]: 100…250
- Corrente nominale Ith IEC (AC1) [A]: 600
- Corrente e potenza nominale Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 400A /200Kw
- Potenza per comando motore secondo UL/CSA 480V [HP]: 350
- Tipologia di montaggio: A vite
Codice di ordinazione | BF40000E230 |
---|---|
Peso [g] | 4600 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 276X235X245 |
Volume [cm³] | 15890 |
Bar code [EAN13] | 8013975312704 |
HS Code | 85365080 |