BF95T4E024
- Tipologia di prodotto: Contattori
- Numero di poli: 4
- Tipologia bobina: Bobina AC/DC
- Tensione bobina [V]: 20...48
- Corrente nominale Ith IEC (AC1) [A]: 140
- Corrente e potenza nominale Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 95A / 55Kw
- Tipologia di montaggio: A vite / guida DIN 35mm
Codice di ordinazione | BF95T4E024 |
---|---|
Peso [g] | 2870 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 173X082X145 |
Volume [cm³] | 2056 |
Bar code [EAN13] | 8013975241769 |
HS Code | 85365080 |