BFD8000A02460
- Tipologia di prodotto: Contattori
- Numero di poli: 3
- Tensione bobina [V]: 24
- Corrente nominale Ith IEC (AC1) [A]: 160
- Fissaggio: A vite / guida DIN 35mm
Codice di ordinazione | BFD8000A02460 |
---|---|
Peso [g] | 1240 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 141X063X120 |
Volume [cm³] | 1066 |
Bar code [EAN13] | 8013975270905 |
HS Code | 85365080 |