BFD80T4E230
- Tipologia di prodotto: Contattori
- Numero di poli: 4
- Tipologia bobina: Bobina AC/DC
- Tensione bobina [V]: 100...250
- Corrente nominale Ith IEC (AC1) [A]: 160
- Fissaggio: A vite / guida DIN 35mm
Codice di ordinazione | BFD80T4E230 |
---|---|
Peso [g] | 1262.8 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 141X080X120 |
Volume [cm³] | 1354 |
Bar code [EAN13] | 8013975224403 |
HS Code | 85365080 |