BFK1210A400

Contattore per rifasamento con circuito di comando in AC, tipo BFK (resistenze limitatrici comprese), potenza massima di impiego 400V = 12,5kvar, bobina 400VAC 50/60Hz
  • Tipologia di prodotto: Contattori per rifasamento con circuito di comando in AC
  • Numero di poli: 3
  • Tipologia bobina: Bobina AC 50/60Hz
  • Tensione bobina [V]: 400
  • Potenza IEC a 400V [kvar]: 12.5
  • Tipologia di contatto ausiliari incorporati: 1NA
  • Fissaggio: A vite / guida DIN 35mm
Codice di ordinazione BFK1210A400
Peso [g] 428
Q.tà per imballo 10
Q.tà multipla conf. per ordine 10
Dimensioni imballo [mm] 265X265X135
Volume [cm³] 948,038
Bar code [EAN13] 8013975163177
HS Code 85365080

87,97 € IVA esclusa