BFK2600A230

Contattore per rifasamento con circuito di comando in AC, tipo BFK (resistenze limitatrici comprese), potenza massima di impiego 400V = 20kvar, bobina 230VAC 50/60Hz
  • Tipologia di prodotto: Contattori per rifasamento con circuito di comando in AC
  • Numero di poli: 3
  • Tipologia bobina: Bobina AC 50/60Hz
  • Tensione bobina [V]: 230
  • Potenza IEC a 400V [kvar]: 20
  • Fissaggio: A vite / guida DIN 35mm
Codice di ordinazione BFK2600A230
Peso [g] 460
Q.tà per imballo 10
Q.tà multipla conf. per ordine 10
Dimensioni imballo [mm] 265X265X135
Volume [cm³] 948,038
Bar code [EAN13] 8013975163405
HS Code 85365080

135,88 € IVA esclusa