BFK5000A230
- Tipologia di prodotto: Contattori per rifasamento con circuito di comando in AC
- Numero di poli: 3
- Tipologia bobina: Bobina AC 50/60Hz
- Tensione bobina [V]: 230
- Potenza IEC a 400V [kvar]: 40
- Fissaggio: A vite / guida DIN 35mm
Codice di ordinazione | BFK5000A230 |
---|---|
Peso [g] | 1090 |
Q.tà per imballo | 5 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 5 |
Dimensioni imballo [mm] | 313X188X155 |
Volume [cm³] | 1824 |
Bar code [EAN13] | 8013975224489 |
HS Code | 85365080 |