BFK9500A230
- Tipologia di prodotto: Contattori per rifasamento con circuito di comando in AC
- Numero di poli: 3
- Tipologia bobina: Bobina AC 50/60Hz
- Tensione bobina [V]: 230
- Potenza IEC a 400V [kvar]: 60
- Fissaggio: A vite / guida DIN 35mm
Codice di ordinazione | BFK9500A230 |
---|---|
Peso [g] | 2300 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 238X114X188 |
Volume [cm³] | 5101 |
Bar code [EAN13] | 8013975243541 |
HS Code | 85365080 |