CN3220220V421
- Numero di moduli DIN: 1
- Tensione nominale di alimentaz. ausiliaria Us: 220V AC/DC
- Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC: 32
Codice di ordinazione | CN3220220V421 |
---|---|
Peso [g] | 135 |
Q.tà per imballo | 50 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 50 |
Dimensioni imballo [mm] | 178X090X072 |
Volume [cm³] | 115,344 |
Bar code [EAN13] | 8013975301104 |
HS Code | 85365080 |