CN6301024
- Tipologia di prodotto: Contattori
- Numero di moduli DIN: 3
- Tensione nominale di alimentaz. ausiliaria Us: 24VAC/DC
- Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC: 63
- Tipologia di contatti: 3NA+1NC
Codice di ordinazione | CN6301024 |
---|---|
Peso [g] | 418 |
Q.tà per imballo | 5 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 5 |
Dimensioni imballo [mm] | 275X085X076 |
Volume [cm³] | 355,3 |
Bar code [EAN13] | 8013975143865 |
HS Code | 85365080 |