CNB3210024
- Tipologia di prodotto: Relè passo-passo
- Numero di moduli DIN: 2
- Tensione di alimentazione: 24VAC
- Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN [A]: 32
- Tipologia di contatti: 4NA
Codice di ordinazione | CNB3210024 |
---|---|
Peso [g] | 193 |
Q.tà per imballo | 4 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 4 |
Dimensioni imballo [mm] | 090X060X035 |
Volume [cm³] | 189 |
Bar code [EAN13] | 8013975242841 |
HS Code | 85365080 |