CNM3222024
- Numero di moduli DIN: 2
- Tensione nominale di alimentaz. ausiliaria Us: 24V AC/DC
- Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC: 32
Codice di ordinazione | CNM3222024 |
---|---|
Peso [g] | 0 |
Q.tà per imballo | 10 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 10 |
Dimensioni imballo [mm] | 178X090X072 |
Volume [cm³] | 230,688 |
Bar code [EAN13] | 8013975236031 |
HS Code | 85365080 |