Contatore di energia, trifase con neutro, non espandibile, 80A inserzione diretta, interfaccia M-BUS, multimisura
- Tipologia di prodotto: Energy meters
- Tipologia di installazione: Guida DIN 35 mm
- Lettura corrente: Diretto
- Corrente massima (Imax): 80
- Tipologia di energia misurabile: Imported/exported active energy and imported/exported reactive energy
- Energia attiva: Class 1 (IEC/EN 62053-21)
- Energia reattiva: Classe 2 (IEC/EN 62053-23)
- Ordine analisi armonica: No
- Porte di comunicazione integrata: M-Bus
- Espandibile: No
- Omologato MID: No