DMG9000

Analizzatore di rete con LCD widescreen a colori. Alimentazione ausiliaria 100...240VAC. Espandibile con 3 moduli EXP..., porte RS485 ed Ethernet integrate, compatibile con sistema Easy Branch
  • Tipologia di prodotto: Analizzatori di rete e sistema di misura EASY BRANCH
  • Tipologia di installazione: Da incasso
  • Lettura corrente: TA /5A /1A
  • Accuratezza di misura energia attiva: Class 0.5s (IEC/EN 62053-22)
  • Energia reattiva: Class 1 (IEC/EN 62053-24)
  • Ordine analisi armonica: 63rd ordine
  • Porte di comunicazione integrata: RS485 e ethernet
  • Espandibile: Si
Codice di ordinazione DMG9000
Peso [g] 439
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 150X110X090
Volume [cm³] 1485
Bar code [EAN13] 8013975271421
HS Code 90303100

1257 € IVA esclusa