FE04D015
- Tipologia di prodotto: Fusibili per applicazioni fotovoltaiche - 10x85mm
- Tipologia di tensione di funzionamento: DC
- Tensione nominale massima IEC Un [V]: 1500
- Corrente nominale massima IEC In [A]: 15
- Conformità: IEC
Codice di ordinazione | FE04D015 |
---|---|
Peso [g] | 19 |
Q.tà per imballo | 10 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 10 |
Dimensioni imballo [mm] | 105X085X010 |
Volume [cm³] | 8,925 |
Bar code [EAN13] | 8013975299777 |
HS Code | 85389099 |