GA063SAET6
- Tipologia di prodotto: Commutatori sezionatori assemblati
- Numero di poli: 3
- Tipo di tensione di funzionamento: AC
- Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC: 63
- Tipologia di installazione: A vite su piastra o su guida DIN 35mm
Codice di ordinazione | GA063SAET6 |
---|---|
Peso [g] | 364 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | |
Volume [cm³] | 1646,89 |
Bar code [EAN13] | 8013975270257 |
HS Code | 85365080 |