GAX42040C

Quarto polo aggiuntivo, chiusura simultanea con i poli dell'interruttore sezionatore. Per esecuzioni GA...C, 40A
  • Tipologia di prodotto: Accessori
  • Numero di poli: 1
  • Tipologia di tensione di funzionamento: AC
  • Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN [A]: 40
  • Tipologia di accessori: Quarto polo aggiuntivo
  • Accessori per: GA016C…GA040C
Codice di ordinazione GAX42040C
Peso [g] 46
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 067X022X094
Volume [cm³] 138,556
Bar code [EAN13] 8013975177846
HS Code 85365080

11,52 € IVA esclusa