GLD0200T4C3

Interruttore sezionatore per applicazioni fotovoltaiche, esecuzione comando diretto e blocco porta, 200A 1500V DCPV-1
  • Tipologia di prodotto: Interruttori sezionatori
  • Numero di poli: 4
  • Tipologia di tensione di funzionamento: DC
  • Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN [A]: 200
  • Tipologia di installazione: A vite su piastra o su guida DIN 35mm
Codice di ordinazione GLD0200T4C3
Peso [g] 2175
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 160X168X105
Volume [cm³] 2822,4
Bar code [EAN13] 8013975320679
HS Code 85365080