GLD0315T2C3
- Tipologia di prodotto: Interruttori sezionatori
- Numero di poli: 2
- Tipologia di tensione di funzionamento: DC
- Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN [A]: 315
- Tipologia di installazione: A vite su piastra o su guida DIN 35mm
Codice di ordinazione | GLD0315T2C3 |
---|---|
Peso [g] | 1305 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 205X100X170 |
Volume [cm³] | 3485 |
Bar code [EAN13] | 8013975320730 |
HS Code | 85365080 |