HR401CA024
- Tipologia di prodotto: Relè miniaturizzati
- Configurazione contatti: 1 in scambio
- Tensione di comando relè: 24VAC
- Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC: 10
- Indicatore LED: No
- Azionatore meccanico: No
Codice di ordinazione | HR401CA024 |
---|---|
Peso [g] | 20 |
Q.tà per imballo | 20 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 20 |
Dimensioni imballo [mm] | |
Volume [cm³] | 20,118 |
Bar code [EAN13] | 8013975318720 |
HS Code | 85364900 |