HR401CA230

Rele' miniaturizzato, 230VAC, 10A, 1 contatto in scambio. Montaggio su zoccolo HR5XS2…
  • Tipologia di prodotto: Relè miniaturizzati
  • Tipologia di contatti: 1 in scambio
  • Tensione di comando relè: 230VAC
  • Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN [A]: 10
  • Indicatore LED: No
  • Azionatore meccanico: No
Codice di ordinazione HR401CA230
Peso [g] 20
Q.tà per imballo 20
Q.tà multipla conf. per ordine 20
Dimensioni imballo [mm]
Volume [cm³] 20,118
Bar code [EAN13] 8013975318744
HS Code 85364900

14,81 € IVA esclusa