HR501CD048
- Tipologia di prodotto: Relè miniaturizzati
- Configurazione contatti: 1 in scambio
- Tensione di comando relè: 48VDC
- Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC: 16
- Indicatore LED: Si
- Azionatore meccanico: Si
Codice di ordinazione | HR501CD048 |
---|---|
Peso [g] | 40.07 |
Q.tà per imballo | 10 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 10 |
Dimensioni imballo [mm] | 365X210X205 |
Volume [cm³] | 31,426 |
Bar code [EAN13] | 8013975234488 |
HS Code | 85364900 |