HR602CD024

Rele' industriale con indicatore led dello stato e azionatore meccanico, 24VDC, 7A, 2 contatti in scambio. Montaggio su zoccolo HR6XS2...
  • Tipologia di prodotto: Relè industriali
  • Tipologia di contatti: 2 in scambio
  • Tensione di comando relè: 24VDC
  • Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN [A]: 7
  • Indicatore LED: Si
  • Azionatore meccanico: Si
Codice di ordinazione HR602CD024
Peso [g] 39.4
Q.tà per imballo 10
Q.tà multipla conf. per ordine 10
Dimensioni imballo [mm] 140X103X035
Volume [cm³] 54,47
Bar code [EAN13] 8013975233580
HS Code 85364900

12,45 € IVA esclusa