HR702CA230

Rele' industriale con indicatore led dello stato e azionatore meccanico tipo octal, 230VAC, 10A, 2 contatti in scambio. Montaggio su zoccolo HR7XS1
  • Tipologia di prodotto: Relè industriali
  • Tipologia di contatti: 2 in scambio
  • Tensione di comando relè: 230VAC
  • Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN [A]: 10
  • Indicatore LED: Si
  • Azionatore meccanico: Si
Codice di ordinazione HR702CA230
Peso [g] 101.63
Q.tà per imballo 10
Q.tà multipla conf. per ordine 10
Dimensioni imballo [mm] 197X145X38
Volume [cm³] 108,5
Bar code [EAN13] 8013975233788
HS Code 85364900

19,62 € IVA esclusa