HR703CA024

Rele' industriale con indicatore led dello stato e azionatore meccanico tipo undecal, 24VAC, 10A, 3 contatti in scambio. Montaggio su zoccolo HR7XS2
  • Tipologia di prodotto: Relè industriali
  • Tipologia di contatti: 3 in scambio
  • Tensione di comando relè: 24VAC
  • Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN [A]: 10
  • Indicatore LED: Si
  • Azionatore meccanico: Si
Codice di ordinazione HR703CA024
Peso [g] 101.63
Q.tà per imballo 10
Q.tà multipla conf. per ordine 10
Dimensioni imballo [mm] 197X145X38
Volume [cm³] 108,5
Bar code [EAN13] 8013975233801
HS Code 85364900

18,67 € IVA esclusa