HR703CA110
- Tipologia di prodotto: Relè industriali
- Tipologia di contatti: 3 in scambio
- Tensione di comando relè: 110VAC
- Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN [A]: 10
- Indicatore LED: Si
- Azionatore meccanico: Si
Codice di ordinazione | HR703CA110 |
---|---|
Peso [g] | 101.63 |
Q.tà per imballo | 10 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 10 |
Dimensioni imballo [mm] | 197X145X38 |
Volume [cm³] | 108,5 |
Bar code [EAN13] | 8013975233818 |
HS Code | 85364900 |