HS1C6HV025A230
- Tipologia di prodotto: Relè allo stato solido con dissipatore, monofase
- Tensione di controllo [V]: 90...280VAC
- Tensione nominale di impiego: 48…600
- Corrente nominale di funzionamento AC-51 a 40°C: 25
- Numero di poli: 1
- Temperatura di impiego max: +80
- Energia specifica passante I2t: 1.35
- Tipologia di attacchi: A vite
Codice di ordinazione | HS1C6HV025A230 |
---|---|
Peso [g] | 200 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 113X020X138 |
Volume [cm³] | 311,88 |
Bar code [EAN13] | 8013975321300 |
HS Code | 85364900 |