LPCB7355
- Tipologia di prodotto: Pushbuttons
- Tipologia di attuatore: Triple-touch with one extended and two flush pushbuttons
- Serie: Plastica cromata Ø22mm - Platinum
- Colore: Verde/Rosso/Verde
- Elemento Illuminato: No
- Simbolo: Si
- Meccanismo di aggancio: Ritorno in posizione
Codice di ordinazione | LPCB7355 |
---|---|
Peso [g] | 20.8 |
Q.tà per imballo | 5 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 5 |
Dimensioni imballo [mm] | 180X060X038 |
Volume [cm³] | 82,08 |
Bar code [EAN13] | 8013975198117 |
HS Code | 85365080 |