LPCBL206
- Tipologia di prodotto: Pushbuttons
- Tipologia di attuatore: Extended
- Serie: Plastica cromata Ø22mm - Platinum
- Colore: Blu
- Elemento Illuminato: Si
- Simbolo: No
- Meccanismo di aggancio: Ritorno in posizione
Codice di ordinazione | LPCBL206 |
---|---|
Peso [g] | 13.76 |
Q.tà per imballo | 10 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 10 |
Dimensioni imballo [mm] | 180X060X038 |
Volume [cm³] | 41 |
Bar code [EAN13] | 8013975190975 |
HS Code | 85365080 |