LPCBL6144

Operatore pulsante a fungo luminoso Ø22mm serie Platinum plastica cromata, ad impulso, Ø40mm. Rosso
  • Tipologia di prodotto: Pushbuttons
  • Tipologia di attuatore: Mushroom head
  • Serie: Plastica cromata Ø22mm - Platinum
  • Colore: Rosso
  • Elemento Illuminato: Si
  • Simbolo: No
  • Meccanismo di aggancio: Ritorno in posizione
  • Tipologia di arresto per funghi: Nomale
  • Diametro testa [mm]: 40
Codice di ordinazione LPCBL6144
Peso [g] 20
Q.tà per imballo 10
Q.tà multipla conf. per ordine 10
Dimensioni imballo [mm] 190X069X047
Volume [cm³] 61,6
Bar code [EAN13] 8013975191163
HS Code 85365080

24,54 € IVA esclusa