LPCBL7123
- Tipologia di prodotto: Pushbuttons
- Tipologia di attuatore: Operatori pulsanti doppi, con due pulsanti rasati
- Serie: Plastica cromata Ø22mm - Platinum
- Colore: Verde/Rosso
- Elemento Illuminato: Si
- Simbolo: Si
- Meccanismo di aggancio: Ritorno in posizione
Codice di ordinazione | LPCBL7123 |
---|---|
Peso [g] | 30 |
Q.tà per imballo | 5 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 5 |
Dimensioni imballo [mm] | 180X060X038 |
Volume [cm³] | 82,08 |
Bar code [EAN13] | 8013975198223 |
HS Code | 85365080 |