LPFQL104
- Tipologia di prodotto: Selector switches
- Serie: Metallica a filo Ø30mm - Platinum
- Colore: Rosso
- Elemento Illuminato: Si
- Simbolo: No
- Meccanismo di aggancio: Passo-passo
- Tipo di posizioni per selettori: 0 - 1, key extraction in 0 and 1
Codice di ordinazione | LPFQL104 |
---|---|
Peso [g] | 70 |
Q.tà per imballo | 5 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 5 |
Dimensioni imballo [mm] | 160X171X006 |
Volume [cm³] | 161,168 |
Bar code [EAN13] | 8013975295601 |
HS Code | 85365080 |