LPSB208
- Tipologia di prodotto: Pushbuttons
- Tipologia di attuatore: Extended
- Serie: Metallica Ø22mm - Platinum
- Colore: Bianco
- Elemento Illuminato: No
- Simbolo: No
- Meccanismo di aggancio: Ritorno in posizione
Codice di ordinazione | LPSB208 |
---|---|
Peso [g] | 33 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 100X132X006 |
Volume [cm³] | 80,584 |
Bar code [EAN13] | 8013975267639 |
HS Code | 85365080 |