LPSB6744
- Tipologia di prodotto: Pushbuttons
- Tipologia di attuatore: Extended
- Serie: Metallica Ø22mm - Platinum
- Colore: Rosso
- Elemento Illuminato: No
- Simbolo: No
- Meccanismo di aggancio: Ritorno in posizione
- Tipologia di arresto per funghi: Arresto di emergenza ISO13850
- Diametro testa [mm]: 40
Codice di ordinazione | LPSB6744 |
---|---|
Peso [g] | 102 |
Q.tà per imballo | 5 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 5 |
Dimensioni imballo [mm] | 160X171X006 |
Volume [cm³] | 161,168 |
Bar code [EAN13] | 8013975295274 |
HS Code | 85365080 |