LPSJ411

Manipolatore a leva Ø22mm serie Platinum metallica, con blocco meccanico. Completo di contatti ausiliari, stabile, 4 contatti ausiliari NA
  • Tipologia di prodotto: Joystick
  • Serie: Metallica Ø22mm - Platinum
  • Elemento Illuminato: No
  • N° di direzioni per joystick: 4
  • Interblocco meccanico per joystick: Si
  • Tipo di posizioni per selettori: 4 stable
Codice di ordinazione LPSJ411
Peso [g] 108.84
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 160X171X012
Volume [cm³] 322,335
Bar code [EAN13] 8013975297698
HS Code 85365080

99,79 € IVA esclusa