LPXLPB4

Elemento portalampada a LED a luce fissa Ø22mm serie Platinum, attacchi a vite. Protezione da accensioni per correnti indotte, 12...30VAC/DC. Rosso
  • Tipologia di prodotto: Pulsantiere complete
  • Colore: Rosso
  • Tipologia di attacchi: A vite
  • Meccanismo di aggancio: Sgancio a chiave
  • Tensione di alimentazione: 12…30VAC/VDC
Codice di ordinazione LPXLPB4
Peso [g] 10
Q.tà per imballo 10
Q.tà multipla conf. per ordine 10
Dimensioni imballo [mm] 102X035X037
Volume [cm³] 13,2
Bar code [EAN13] 8013975189948
HS Code 85366190

11,78 € IVA esclusa