LPXLPSB8

Elemento portalampada a LED a luce fissa Ø22mm serie Platinum, con morsetti a molla. Protezione da accensioni per correnti indotte, 12...30VAC/DC. Bianco
  • Tipologia di prodotto: Pulsantiere complete
  • Colore: Bianco
  • Tipologia di attacchi: Terminali a molla
  • Tensione di alimentazione: 12…30VAC
Codice di ordinazione LPXLPSB8
Peso [g] 10
Q.tà per imballo 10
Q.tà multipla conf. per ordine 10
Dimensioni imballo [mm] 102X044X040
Volume [cm³] 17,952
Bar code [EAN13] 8013975206034
HS Code 85366190

13,5 € IVA esclusa