LPZP1B5600

Pulsantiera gialla LPZP1A5 completa con pulsante a fungo con sgancio a rotazione LPCB6644 1NC e disco "EMERGENCY/STOP"
  • Tipologia di prodotto: Pulsantiere complete
  • Tipologia di attuatore: Pulsanti a fungo
  • Colore: Giallo
  • Elemento Illuminato: No
  • Meccanismo di aggancio: Sgancio a rotazione
  • Tipologia di arresto per funghi: Arresto di emergenza ISO13850
  • Materiale custodia: Plastica
  • N° di operatori: 1
Codice di ordinazione LPZP1B5600
Peso [g] 176
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 103X079X080
Volume [cm³] 874
Bar code [EAN13] 8013975269794
HS Code 85371098

52,67 € IVA esclusa