LPZP1B5603
- Tipologia di prodotto: Pulsantiere complete
- Tipologia di attuatore: Pulsanti a fungo
- Colore: Giallo
- Elemento Illuminato: No
- Meccanismo di aggancio: Sgancio a rotazione
- Tipologia di arresto per funghi: Arresto di emergenza ISO13850
- Materiale custodia: Plastica
- N° di operatori: 1
Codice di ordinazione | LPZP1B5603 |
---|---|
Peso [g] | 173 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 103X079X080 |
Volume [cm³] | 874 |
Bar code [EAN13] | 8013975269824 |
HS Code | 85371098 |