LRD20RA024
- Tipologia di prodotto: Micro PLC
- Numero max I/O: 20 (12 inputs + 8 outputs) fino a 44 con moduli LRE
- Tensione di alimentazione: 24VAC
- Tipologia di uscite integrate: Relè
- Display: Display LCD, 4 righe x 16 caratteri
Codice di ordinazione | LRD20RA024 |
---|---|
Peso [g] | 368 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 098X137X065 |
Volume [cm³] | 872,69 |
Bar code [EAN13] | 8013975155028 |
HS Code | 85371091 |