LTN50MSL
- Tipologia di prodotto: Colonne luminose
- Diametro [mm-inch]: 50 / 1.97
- Tipologia: Modulare
- Componenti: Moduli sonori
- Serie: LTN
- Intensità sonora [dB]: 85
- Materiale custodia: ABS
Codice di ordinazione | LTN50MSL |
---|---|
Peso [g] | 74 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 060X060X060 |
Volume [cm³] | 216 |
Bar code [EAN13] | 8013975294123 |
HS Code | 85318040 |