LTN70MSH
- Tipologia di prodotto: Colonne luminose
- Diametro [mm-inch]: 70 / 2.75
- Tipologia: Modulare
- Componenti: Moduli sonori
- Serie: LTN
- Intensità sonora [dB]: 100
- Materiale custodia: ABS
Codice di ordinazione | LTN70MSH |
---|---|
Peso [g] | 104 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 080X080X067 |
Volume [cm³] | 428,8 |
Bar code [EAN13] | 8013975294246 |
HS Code | 85318040 |