LTN70MW024
- Tipologia di prodotto: Colonne luminose
- Diametro: 70 / 2.75
- Tipologia: Modulare
- Componenti: Moduli di cablaggio
- Serie: LTN
- Tensione di alimentazione: 12...24VDC
- Materiale custodia: ABS
Codice di ordinazione | LTN70MW024 |
---|---|
Peso [g] | 220 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 080X080X150 |
Volume [cm³] | 960 |
Bar code [EAN13] | 8013975294086 |
HS Code | 85318040 |