LVM30A415
- Tipologia di prodotto: Relè di controllo
- Tipologia di liquido: Liquidi conduttivi
- Funzione: Svuotamento o riempimento
- Numero di sonde applicabili: 3
- Sensibilità: 2.5...50 regolabile
- Numero di relè: 2
- Tensione di alimentazione: 110...127VAC/380...415VAC
- Esecuzione: Modular DIN rail mounting
Codice di ordinazione | LVM30A415 |
---|---|
Peso [g] | 314 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 095X055X075 |
Volume [cm³] | 391,875 |
Bar code [EAN13] | 8013975125021 |
HS Code | 85364900 |