P1X1011UH
- Tipologia di prodotto: Accessori
- Numero di moduli DIN: 0.5
- Numero di poli: 1 C/O
- Corrente nominale (In): 6
- Conformità: IEC/EN/BS 60947-5-1
- Tipologia di accessori: Contatto ausiliario
- Accessori per: P1MBU…
Codice di ordinazione | P1X1011UH |
---|---|
Peso [g] | 45 |
Q.tà per imballo | 12 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 12 |
Dimensioni imballo [mm] | 260X100X085 |
Volume [cm³] | 184,17 |
Bar code [EAN13] | 8013975220252 |
HS Code | 85365080 |